VCBL-G-K1 120x50x30

Art-Nr.: 10.01.12.03776

Blocksauger mit Schlauchanschluss für den Einsatz auf Glatttischen zur Holzbearbeitung

für1-Kreis-Vakuumsystem
Höhe H30 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d4 mm
VCBL-G-K1 120x50x30
Attribut Wert
B 50 mm
B1 133 mm
d 6 mm
H 30 mm
H2 14 mm
L 120 mm
L1 107 mm
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
Bestellhinweise: VCBL-G-K1 120x50x30

Der Blocksauger VCBL-G-K1  wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus: 

  • Saugplatte mit den Maßen 140x115 mm oder 120x50 mm 
  • Grundkörper aus Aluminium
  • Reibplatte unten
  • Steckverschraubung Typ STV

Verfügbare Ersatzteile: Saugplatte, Tastventil, Steckverschraubung