ISMB-G 80x80x70

Art-Nr.: 10.01.15.00156

Mono-Base-G mit 2 Schlauchanschlüssen für glatten Tisch

Abmessung (LxB)80x80
Grundfläche80x80 mm
Länge L80 mm
Breite B80 mm
Höhe H70 mm
Aufbau SchlauchtypSchlauch D = 8 d = 6
ISMB-G 80x80x70
Attribut Wert
B 80 mm
d 60 mm
D 6 mm
H 70 mm
L 80 mm
Attribut Wert
Gewicht 0,42 kg

Bestellhinweise: ISMB-G 80x80x70

Der Baukasten Innospann kann aus zwei Grundbausteinen aufgebaut werden: 

  • Innospann Mono-Base ISMB oder Innospann Quad-Base ISQB 
  • Innospann Sauger-Cup ISCUP 

Die verschiedenen Ausführungen der Artikel sind frei kombinier- und erweiterbar. Cup, Base und Zwischenringe werden einzeln geliefert. 

Verfügbare Ersatzteile: Siehe Produktfamilie Innospann Zubehör und Ersatzteile