ISMC-R 175x175x45 12-80 30/50

Artikel-Nr.: 10.01.15.00244
Mechanischer Spanner für Schmal- und Rahmenteile für Rastertisch
Grundfläche: 175 x 175 mm mm
Höhe H: 45 mm
Hub Z: 10 mm
Spannbereich: 12,0 ... 80,0 mm
Raster: 30x30 mm / 50x50 mm mm
ISMC-R 175x175x45 12-80 30/50
Attribut Wert
B 175 mm
H 45 mm
L 175 mm