AP-R-130x130x16-30/40

Art-Nr.: 10.01.15.00279

Adapter-Plate AP zur Verwendung der Blocksauger VCBL-B und VCBL-S6-CUP

fürRastertischsysteme
Länge L130 mm
Breite B130 mm
Höhe H16 mm
Raster30/40
Empfohlene Nutbreite x Nuttiefe5x5 / 7x7
AP-R-130x130x16-30/40
Attribut Wert
B 130 mm
H 16 mm
L 130 mm
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
Bestellhinweise: AP-R-130x130x16-30/40

Die Adapter-Plate AP-R wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus: 

  • Grundkörper aus Aluminium
  • Dichtrahmen unten 

Verfügbares Zubehör: Blocksauger VCBL-B