Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Saugeroberteil Cup für Innospann
Abmessung (LxB) | 80 x 80 |
Länge L | 80 mm |
Breite B | 80 mm |
Höhe H | 30 mm |
Zusatzfunktion Blocksauger | Tastventil |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 80 mm |
d | 60 mm |
H | 30 mm |
L | 80 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Gewicht | 0,15 kg |
Bestellhinweise: ISCUP Cup 1 80x80x30 TV
Der Baukasten Innospann kann aus zwei Grundbausteinen aufgebaut werden:
Die verschiedenen Ausführungen der Artikel sind frei kombinier- und erweiterbar. Cup, Base und Zwischenringe werden einzeln geliefert.
Verfügbare Ersatzteile: Siehe Produktfamilie Innospann Zubehör und Ersatzteile