ISRPL 86x86x8.7 NBR-55 d5

Artikel-Nr.: 10.01.15.00402
Reibplatte
Länge L: 86 mm
Breite B: 86 mm
Höhe H: 8.7 mm
Saugerwerkstoff: Perbunan NBR 55±5ShA
Typ: CUP 100
ISRPL 86x86x8.7 NBR-55 d5
Attribut Wert
B 86 mm
H 8,7 mm
L 86 mm