ISMB-R 96x96x15 15/30 5/7

Artikel-Nr.: 10.01.15.00486
Monobase für Rastertisch
Grundfläche: 96 x 96 mm
Höhe: 15 mm
Raster: 15x15 mm / 30x30 mm
für Nut: 5x5 mm / 7x7 mm
Attribut Wert
B 96 mm
H 15 mm
L 96 mm