Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Saugeraufnahme Uni-Base, flexibel einstellbar
Länge L | 135 mm |
Breite B | 135 mm |
Höhe H | 156 mm |
Hub Z | 29,5 mm |
Schwenkwinkel W | 15 ° |
Verwendung Konstruktion | Steel-Plate |
Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden. Um eine passende Alternative zu finden, hilft Ihnen Ihr lokaler Ansprechpartner unter +49 7443 2403-102 oder customercenter@schmalz.de
Attribut | Wert |
---|---|
B | 135 mm |
D | 60,50 mm |
D1 | 6 mm |
D2 | 8 mm |
H | 156 mm |
L | 135 mm |
W | 15 ° |
Z (Hub) | 29,50 mm |
Bestellhinweise: UB 135x135x156 29.5 15 ISST
Das Spannsystem Basic-Holding-Fixture BHF von Schmalz wird nicht montiert geliefert. Das System besteht aus mehreren Komponenten, die unabhängig von einander bestellt werden:
Verfügbares Zubehör: Referenz Sauger-Cup