ISBL-HD 80x40x97

Art-Nr.: 10.01.15.00658

Innospann Blocksauger für Steelplate und Adapterplate

Auslaufartikel
Länge L80 mm
Breite B40 mm
Abmessung (LxB)80 x 40
Grundfläche80x80 mm
Höhe H97 mm

Der Artikel 10.01.15.00658 läuft aus und ist noch verfügbar bis 01.01.2024

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden. Um eine passende Alternative zu finden, hilft Ihnen Ihr lokaler Ansprechpartner unter +49 7443 2403-102 oder customercenter@schmalz.de

ISBL-HD 80x40x97
Attribut Wert
B 40 mm
B1 80 mm
H 97 mm
L 80 mm
L1 80 mm
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
Bestellhinweise: ISBL-HD 80x40x97

Das Innospann-System ISST-MPL besteht aus: 

  • Steel-Plate ISST-MPL mit Verschlussmagneten, geklebter Dichtschnur und Schrauben zum Einsatz auf einer Matrix-Platte MPL
  • Blocksauger ISBL (separat erhältlich)

Verfügbare Ersatzteile: Verschlussmagnet, Dichtschnur, Dichtrahmen

Verfügbares Zubehör: FlexMat SFM