SSPB-117 117-125 NBR

Art-Nr.: 10.01.15.00719

Saugplatte mit Kugelauflage für flexible Spann- und Greifsysteme

Durchmesser Ds117 mm
Höhe H1137 mm
Hub Z8 mm
Material WerkstückauflageED
DichtmaterialPerbunan
SSPB-117 117-125 NBR
Attribut Wert
D 60 mm
Ds 117 mm
EH (max) 125 mm
EH (min) 117 mm
H1 137 mm
Z (Hub) 8 mm

Bestellhinweise: SSPB-117 117-125 NBR

Das Spannsystem Basic-Holding-Fixture BHF  von Schmalz  wird nicht montiert geliefert. Das System besteht aus mehreren Komponenten, die unabhängig von einander bestellt werden: 

  • Uni-Base UB passend für Schmalz Steelplate ISST-MPL oder für einen Glatttisch 
  • Innospann Sauger-Cups ISCUP 
  • Schmalz Saugplatte Balance SSPB mit passender Innospann-Aufnahme 

 

Verfügbares Zubehör: Referenz Sauger-Cup