Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Vakuumaufspannsystem für automatisiertes Spannen
Kreisdurchmesser D mk | 78 mm |
Funktion Sauger | Einzeln fixierte Pins |
Saugertyp | Balgsauggreifer FSG |
Anschluss | M6-IG |
Material | VU1 |
Materialhärte [Shore A] | 72 Shore A |
Material Werkstückauflage | NBR |
Höhe H1 | 179 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
D1 | 134 mm |
Dmk | 78 mm |
D mk1 | 48 mm |
G1 | M6-IG |
G2 | G1/4"-IG |
H1 | 179 mm |
EH (min) | 141 mm |
EH (max) | 171 mm |
Zs | 30 mm |
Z (Hub) | 46 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Baugröße | 60 |
Gewicht | 2.597,80 g |
Saugerwerkstoff | Vulkollan VU1 |
Materialhärte [Shore A] | 72 Shore A |
Bestellhinweise: SSCB-78 141-171 EP M6-IG FSG-VU1
Der Sauger-Cup Balance SSCB wird montiert geliefert. Die Lieferung besteht aus:
Verfügbare Ersatzteile: Sauggreifer (Ersatzteilsatz), Abdeckkappe