SGH 17 SI-55

Artikel-Nr.: 10.01.16.00002
Saughalbschale CD/DVD-Handhabung
Baugröße: 17
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Attribut Wert
Dk 16 mm
dn 3 mm
Dmax(S) 17,5 mm
D mk 9 mm
Ds 17 mm
H 9,6 mm
Z 0,6 mm