SGR 33 SI-AS-50

Artikel-Nr.: 10.01.16.00020
Saugring für CD/DVD-Handhabung
Baugröße: 33
Saugerwerkstoff:
Silikon SI-antistatisch
Werkstoffhärte: 50 °Sh

Der Artikel 10.01.16.00020 läuft aus und ist noch verfügbar bis 31.12.2019

Ab diesem Zeitpunkt kann der Artikel nicht mehr bestellt werden. Um eine passende Alternative zu finden, hilfen Ihnen Ihr lokaler Ansprechpartner unter oder gerne weiter. Gerne können Sie auch über das Kontaktformular mit uns in Verbindung treten.

Attribut Wert
d 20,00 mm
d2 20,2 mm
Dk 31,7 mm
dn 1,50 mm
Dmax(S) 34,0 mm
Ds 33,4 mm
H 6,40 mm
Z (Hub) 0,8 mm