FBY 6 SI-55 N004

Artikel-Nr.: 10.01.16.00024
Balgsauger (rund)
Baugröße: 6
Faltenanzahl: 2.5
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Attribut Wert
Ds 6 mm
H2 2 mm
H3 4 mm
d 4 mm
d2 2,8 mm
H 9,7 mm