FBY 7 SI-AS-55 N016

Artikel-Nr.: 10.01.16.00033
Balgsauger (rund)
Baugröße: 7
Faltenanzahl: 2.5
Saugerwerkstoff:
Silikon SI-antistatisch
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Attribut Wert
Ds 7 mm
H2 6,5 mm
d 4,5 mm
d2 1,8 mm
D1 6,5 mm
H 14 mm
Z 4 mm