FBY 12 NBR-55 N016

Artikel-Nr.: 10.01.16.00054
Balgsauger (rund)
Baugröße: 12
Faltenanzahl: 2.5
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Attribut Wert
Ds 12 mm
d 4,5 mm
d2 5 mm
D1 12 mm
H 21 mm
Z 7 mm