SGH 17 SI-35

Artikel-Nr.: 10.01.16.00077
Saughalbschale CD/DVD-Handhabung
Baugröße: 17
Saugerwerkstoff: Silikon SI
Werkstoffhärte: 35 °Sh
Attribut Wert
d2 5,5 mm
Dk 16 mm
dn 1,5 mm
Dmax(S) 17 mm
D mk 10,5 mm
Ds 15,5 mm
H 11 mm
Z 1 mm