FBY 9 SI-AS-55 N016

Artikel-Nr.: 10.01.16.00086
Balgsauger (rund)
Baugröße: 9
Faltenanzahl: 2.5
Saugerwerkstoff:
Silikon SI-antistatisch
Werkstoffhärte: 55 °Sh
Attribut Wert
Ds 9 mm
H2 3,8 mm
d 4,5 mm
d2 4,1 mm
D1 9 mm
H 15 mm
Z 3 mm