FBY 5 NBR-55 N017

Artikel-Nr.: 10.01.16.00090
Balgsauger (rund)
Baugröße: 5
Faltenanzahl: 2.5
Saugerwerkstoff: Nitrilkautschuk NBR
Werkstoffhärte: 55 °Sh
FBY 5 NBR-55 N017
Attribut Wert
Ds 5 mm
H2 8 mm
d 3,5 mm
d2 2,6 mm
D1 6 mm
H 14 mm
Z 2 mm