SGM 50 G1/4-IG

Artikel-Nr.: 10.01.17.00164
Magnetgreifer für Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten
Baugröße: 50
Aufnahme: G1/4"-IG
Haltekraft max mit Reibring: 180 N
Druckbereich (Betriebsdruck):
3,5 ... 6,0 bar
SGM 50 G1/4-IG
Attribut Wert
B 50,6 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/8"-IG
G4 M5-IG
H 80,2 mm
LG1 11 mm
LG2 6 mm
LG4 7 mm
X1 58 mm
Y1 15 mm