HTS-A2 SGM 50/70

Artikel-Nr.: 10.01.17.00172
Haltersystem
Traversenanbindung:
Bolzen m Nut Ø19 mm
für: Magnetgreifer
Baugröße: 50/70
HTS-A2 SGM 50/70
Attribut Wert
B 26 mm
d 5,6 mm
D 19 mm
H 9,9 mm
H1 50 mm
H2 5,2 mm
H3 25 mm
L 69 mm
X1 58 mm
Y1 15 mm