SGM-S 40 G1/4-IG NPN

Artikel-Nr.: 10.01.17.00217
Magnetgreifer für Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten
Baugröße: 40
Aufnahme: G1/4"-IG
Haltekraft max mit Reibring: 100 N
Druckbereich (Betriebsdruck):
3,5 ... 6,0 bar
Zusatzfunktion: Sensor NPN
Anschluss 1: Stecker M12, 4 polig
SGM-S 40 G1/4-IG NPN
Attribut Wert
B 40,6 mm
D 40 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/8"-IG
G3 M12x1-AG
G4 M4-IG
H 61,4 mm
H1 70,2 mm
LG1 11 mm
LG2 6 mm
LG4 7 mm
Lk 300 mm
X1 46 mm
Y1 12 mm