SGM-HD-S 50 G1/4-IG PNP

Art-Nr.: 10.01.17.00270

Magnetgreifer für Bleche mit Bohrungen und Ausschnitten

Baugröße50
AufnahmeG1/4"-IG
Haltekraft max mit Reibring180 N
Druckbereich (Betriebsdruck)3,5 ... 6,0 bar
ZusatzfunktionSensor PNP
Elektrischer AnschlussStecker M12, 4 polig
SGM-HD-S 50 G1/4-IG PNP
Attribut Wert
B 50,70 mm
D 50 mm
G1 G1/4"-IG
G2 G1/8"-IG
G3 M12x1-AG
G4 M5-IG
H 80,20 mm
LG1 11 mm
LG2 6 mm
LG4 7 mm
Lk 300 mm
X1 58 mm
Y1 15 mm
Attribut Wert
Haltekraft max mit Reibring 180 N
Resthaltekraft 0,30 N
Druckbereich (Betriebsdruck) 3,5 ... 6,0 bar
Einbauposition BEL
Steuerung Ventil Bistabil
Einsatztemperatur 5 ... 70 °C
Gewicht 445 g
Produktfamilie SGM


Hinweis: Haltekraft: Der angegebene Wert ist eine statische Angabe ohne Sicherheitsfaktor gemessen auf einem Blech mit 2 mm Stärke. Bei Systemauslegungen mit Magnetgreifern SGM ist ein Sicherheitsfaktor von S = 3 anzusetzen
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
Bestellhinweise: SGM-HD-S 50 G1/4-IG PNP

Der Magnetgreifer SGM wird montiert geliefert. Das Produkt ist in 3 Versionen verfügbar:

  • Greifer vom Typ SGM – verfügbar in verschiedenen Durchmessern
  • Greifer vom Typ SGM-HD – Greiffläche aus Edelstahl für robuste Anwendungen – verfügbar in verschiedenen Durchmessern
  • Greifer vom Typ SGM-S – mit Kolbenkontrolle durch einen Sensor

 

Verfügbare Ersatzteile: Reibring, Näherungsschalter

Verfügbares Zubehör: Haltersystem