Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Reibring
Verwendung Konstruktion | Magnetgreifer |
Baugröße | 40 |
Außendurchmesser D | 40 mm |
Innendurchmesser d | 32 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
D | 40 mm |
L | 10,70 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Baugröße | 40 |
Saugerwerkstoff | Polyurethan PU |
Einsatztemperatur max | 100 °C |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Gewicht | 3,50 g |
Bestellhinweise: REIB-RING SGM 40 PU-55