REIB-RING SGM 30 HT2-65

Art-Nr.: 10.01.17.00410

Reibring

Verwendung KonstruktionMagnetgreifer
Baugröße30
Außendurchmesser D29,5 mm
Innendurchmesser d20,5 mm
REIB-RING SGM 30 HT2-65
Attribut Wert
D 29,50 mm
L 10,70 mm
Attribut Wert
Baugröße 30
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT2
Einsatztemperatur max 200 °C
Materialhärte [Shore A] 65 Shore A
Gewicht 3 g


Material HT2: Einsatztemperatur max. kurzfristig bis +250 °C

Bestellhinweise: REIB-RING SGM 30 HT2-65