REIB-RING SGM 40 HT2-65

Art-Nr.: 10.01.17.00411

Reibring

Verwendung KonstruktionMagnetgreifer
Baugröße40
Außendurchmesser D40 mm
Innendurchmesser d32 mm
REIB-RING SGM 40 HT2-65
Attribut Wert
D 40 mm
L 10,70 mm
Attribut Wert
Baugröße 40
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT2
Einsatztemperatur max 200 °C
Materialhärte [Shore A] 65 Shore A
Gewicht 3,50 g


Material HT2: Einsatztemperatur max. kurzfristig bis +250 °C

Bestellhinweise: REIB-RING SGM 40 HT2-65