REIB-RING SGM 50 HT2-65

Art-Nr.: 10.01.17.00412

Reibring

Verwendung KonstruktionMagnetgreifer
Baugröße50
Außendurchmesser D50 mm
Innendurchmesser d41,5 mm
REIB-RING SGM 50 HT2-65
Attribut Wert
D 50 mm
L 10,70 mm
Attribut Wert
Baugröße 50
Saugerwerkstoff Hochtemp. Material HT2
Einsatztemperatur max 200 °C
Materialhärte [Shore A] 65 Shore A
Gewicht 4,70 g


Material HT2: Einsatztemperatur max. kurzfristig bis +250 °C

Bestellhinweise: REIB-RING SGM 50 HT2-65