REIB-RING SGM 20 PU-55

Art-Nr.: 10.01.17.00418

Reibring

Verwendung KonstruktionMagnetgreifer
Baugröße20
Außendurchmesser D20 mm
Innendurchmesser d12 mm
REIB-RING SGM 20 PU-55
Attribut Wert
D 20 mm
L 9,20 mm
Attribut Wert
Baugröße 20
Saugerwerkstoff Polyurethan PU
Einsatztemperatur max 100 °C
Materialhärte [Shore A] 55 Shore A
Gewicht 1,50 g


Material HT2: Einsatztemperatur max. kurzfristig bis +250 °C

Bestellhinweise: REIB-RING SGM 20 PU-55