Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aufnahme-Elemente für zylindrische Bauteile
Baugröße | 20 |
Bauform | Dreieck |
Werkstückdurchmesser (min) | 3 mm |
Werkstückdurchmesser (max) | 10 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 15 mm |
H | 4 mm |
L | 19,50 mm |
L2 | 15,50 mm |
WD2 | 3 mm |
Werkstückdurchmesser (max) | 10 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Baugröße | 20 |
Normteilewerkstoff | Stahl |
Gewicht | 10 g |
Bestellhinweise: ADP-E-TRI 20 SET