Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Aufnahme-Elemente für zylindrische Bauteile
Baugröße | 50 |
Bauform | Dreieck |
Werkstückdurchmesser (min) | 19 mm |
Werkstückdurchmesser (max) | 30 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
B | 40 mm |
H | 6 mm |
L | 26 mm |
L2 | 21 mm |
WD2 | 19 mm |
Werkstückdurchmesser (max) | 30 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Baugröße | 50 |
Normteilewerkstoff | Stahl |
Gewicht | 48 g |
Bestellhinweise: ADP-E-TRI 50 SET