Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Schutzelement für Greiffläche zur Handhabung von harten und rauen Werkstücken
Attribut | Wert |
---|---|
B | 30 mm |
B1 | 46 mm |
B2 | 13 mm |
H | 99,20 mm |
H2 | 20,50 mm |
L | 29 mm |
Bestellhinweise: SCHUTZ SGM-30 ST