Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Abdeckung
Außendurchmesser D | 68 mm |
Höhe H | 12 mm |
Verwendung Konstruktion | Schnellrüstsystem |
Attribut | Wert |
---|---|
D | 68 mm |
H | 12 mm |
H1 | 28 mm |
Bestellhinweise: ABDK 68x12 SQC
Das Schmalz Quick-Change System wird nicht montiert geliefert. Das System besteht aus drei Komponenten, die unabhängig von einander bestellt werden, bestehend aus:
Verfügbare Ersatzteile: Dichtrahmen, V-Ring, Hohlschraube, Druckstück für 30° Raster