SAXM 40 ED-85 SC045

Artikel-Nr.: 10.01.19.00005
High-Speed Glockensauger (rund) für maximale Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 85 °Sh
SAXM 40 ED-85 SC045
Attribut Wert
d 9,7 mm
d1 15,6 mm
Dk 19,2 mm
Dmax(S) 45,4 mm
Ds 41,3 mm
H 20,6 mm
H2 7 mm
Z 6,9 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3