SAXM 50 ED-85 SC055

Artikel-Nr.: 10.01.19.00006
High-Speed Glockensauger (rund) für maximale Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 85 °Sh
SAXM 50 ED-85 SC055
Attribut Wert
d 11,8 mm
d1 27,6 mm
Dk 22,2 mm
Dmax(S) 58,4 mm
Ds 51,5 mm
H 25,8 mm
H2 10,5 mm
Z 8,4 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3