SAXM 80 ED-85 SC055

Artikel-Nr.: 10.01.19.00008
High-Speed Glockensauger (rund) für maximale Dynamik auf gewölbten sowie geölten Oberflächen
Baugröße: 80
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 85 °Sh
SAXM 80 ED-85 SC055
Attribut Wert
d 11,8 mm
d1 27,6 mm
Dk 22 mm
Dmax(S) 92,2 mm
Ds 81 mm
H 31,3 mm
H2 10,5 mm
Z 13,9 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3