Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen
Baugröße | 40 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 85 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | G3/8-IG |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 5,10 mm |
Dmax(S) | 45,40 mm |
Ds | 41,30 mm |
G1 | G3/8"-IG |
H | 37,60 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Hub) | 6,90 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 69 N |
Querkraft | 38 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 71 N |
Volumen | 7,10 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 25 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 5 mm |
Baugröße | 40 |
Anschluss | G3/8"-IG |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 85 Shore A |
Gewicht | 20,90 g |
Produktfamilie | SAXM |
Bestellhinweise: SAXM 40 ED-85 G3/8-IG
Der Glockensauggreifer SAXM (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Alternativ kann der Sauggreifer in seinen Einzelteilen bestellt werden, hierfür sind folgende Bestellschritte nötig: