SAXM 80 ED-85 M14x1.5-AG

Art-Nr.: 10.01.19.00037

High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen

Baugröße80
SaugerwerkstoffElastodur ED
Materialhärte [Shore A]85 Shore A
NippelwerkstoffAluminium
AnschlussM14x1.5-AG
SAXM 80 ED-85 M14x1.5-AG
Attribut Wert
dn 6,10 mm
Dmax(S) 92,20 mm
Ds 81 mm
G1 M14x1.5-AG
H 38,30 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 13,90 mm


Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3
Attribut Wert
Saugkraft 270 N
Querkraft 150 N
Querkraft geölte Oberfläche 269 N
Volumen 51,90 cm³
Werkstückradius min. (konvex) 32,50 mm
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d 6 mm
Baugröße 80
Anschluss M14x1.5-AG
Faltenanzahl 0
Saugerwerkstoff Elastodur ED
Materialhärte [Shore A] 85 Shore A
Gewicht 40,10 g
Produktfamilie SAXM


Hinweis: Saugkraft: Die Saugkraftangaben sind theoretische Werte bei -0,6 bar Vakuum sowie trockener, glatter und ebener Werkstückoberfläche - sie werden ohne Sicherheitsfaktoren angegeben Querkraft: Die Querkraftangaben sind gemessene Werte bei -0,6 bar Vakuum bei trockener bzw. geölter und glatter, ebener Werkstückoberfläche. Je nach Werkstückoberfläche und Beschaffenheit können die tatsächlichen Werte abweichen. Schlauchinnendurchmesser: Der empfohlene Schlauchdurchmesser bezieht sich auf eine Schlauchlänge von ca. 2 m
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
Bestellhinweise: SAXM 80 ED-85 M14x1.5-AG

Der Glockensauggreifer SAXM (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Alternativ kann der Sauggreifer in seinen Einzelteilen bestellt werden, hierfür sind folgende Bestellschritte nötig:

  • Glockensauger vom Typ SAXM (Schritt 1) – Elastomerteil, verfügbar in verschiedenen Durchmessern
  • Connector-Oberteil (Schritt 2) – verfügbar mit verschiedenen Gewinden
  • Connector-Unterteil (Schritt 3) – inklusive umspritztem Reibelement