SAXM 100 ED-85 RA

Artikel-Nr.: 10.01.19.00043
High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen
Baugröße: 100
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 85 °Sh
Vakuumanschluss: Rechteckadapter
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAXM 100 ED-85 RA
Attribut Wert
dn 6,1 mm
Dmax(S) 111,1 mm
Ds 99,7 mm
H 48,7 mm
L4 31,8 mm
Z (Hub) 17,1 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3