SAXM 115 ED-85 RA

Artikel-Nr.: 10.01.19.00048
High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen
Baugröße: 115
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 85 °Sh
Vakuumanschluss: Rechteckadapter
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAXM 115 ED-85 RA
Attribut Wert
dn 6,1 mm
Dmax(S) 129,4 mm
Ds 115,2 mm
H 51,6 mm
L4 31,8 mm
Z (Hub) 20 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3