SAXM 40 ED-85 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.19.00051
High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 85 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAXM 40 ED-85 G1/4-AG
Attribut Wert
dn 5,1 mm
Dmax(S) 45,4 mm
Ds 41,3 mm
G1 G1/4"-AG
H 27,6 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 6,9 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3