SAXM 40 ED-85 G3/8-AG

Artikel-Nr.: 10.01.19.00052
High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen
Baugröße: 40
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 85 °Sh
Vakuumanschluss: G3/8"-AG
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAXM 40 ED-85 G3/8-AG
Attribut Wert
dn 5,1 mm
Dmax(S) 45,4 mm
Ds 41,3 mm
G1 G3/8"-AG
H 28,1 mm
LG1 10 mm
SW1 22 mm
Z 6,9 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3