SAXM 50 ED-85 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.19.00053
High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 85 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAXM 50 ED-85 G1/4-AG
Attribut Wert
dn 6,1 mm
Dmax(S) 58,4 mm
Ds 51,5 mm
G1 G1/4"-AG
H 32,8 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z (Hub) 8,4 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3