SAXM 80 ED-85 G1/4-AG

Artikel-Nr.: 10.01.19.00057
High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen
Baugröße: 80
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 85 °Sh
Vakuumanschluss: G1/4"-AG
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAXM 80 ED-85 G1/4-AG
Attribut Wert
dn 6,1 mm
Dmax(S) 92,2 mm
Ds 81 mm
G1 G1/4"-AG
H 38,3 mm
LG1 10 mm
SW1 17 mm
Z 13,9 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3