Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen
Baugröße | 115 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 85 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | G3/8-AG |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 6,10 mm |
Dmax(S) | 129,40 mm |
Ds | 115,20 mm |
G1 | G3/8"-AG |
H | 50,10 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Hub) | 20 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 549 N |
Querkraft | 320 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 584 N |
Volumen | 141,50 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 50 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 6 mm |
Baugröße | 115 |
Anschluss | G3/8"-AG |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 85 Shore A |
Gewicht | 94,40 g |
Produktfamilie | SAXM |
Bestellhinweise: SAXM 115 ED-85 G3/8-AG
Der Glockensauggreifer SAXM (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Alternativ kann der Sauggreifer in seinen Einzelteilen bestellt werden, hierfür sind folgende Bestellschritte nötig: