SAXM 50 ED-85 NPT3/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.19.00065
High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen
Baugröße: 50
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 85 °Sh
Vakuumanschluss: NPT3/8-IG
Nippelwerkstoff: Messing
SAXM 50 ED-85 NPT3/8-IG
Attribut Wert
dn 6,1 mm
Dmax(S) 58,4 mm
Ds 51,5 mm
G1 NPT3/8-IG
H 42,8 mm
LG1 14 mm
SW1 22 mm
Z 8,4 mm

Hinweis:

  • Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3