SAXM 20 ED-85 G3/8-IG

Artikel-Nr.: 10.01.19.00097
High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen
Baugröße: 20
Saugerwerkstoff: Elastodur
Werkstoffhärte: 85 °Sh
Vakuumanschluss: G3/8"-IG
Nippelwerkstoff: Aluminium
SAXM 20 ED-85 G3/8-IG
Attribut Wert
dn 5,1 mm
Dmax(S) 26 mm
Ds 21,8 mm
G1 G3/8"-IG
H 33,7 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Hub) 3 mm
Hinweis: Zulässige Maßtoleranzen für Elastomerteile nach DIN ISO 3302-1 M3