Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
High-Speed Glockensauggreifer (rund) mit Connector für max. Dynamik auf stark gewölbten und geölten Flächen
Baugröße | 20 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 85 Shore A |
Nippelwerkstoff | Aluminium |
Anschluss | M10-AG |
Attribut | Wert |
---|---|
dn | 4,10 mm |
Dmax(S) | 26 mm |
Ds | 21,80 mm |
G1 | M10-AG |
H | 23,70 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Hub) | 3 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugkraft | 20 N |
Querkraft | 15 N |
Querkraft geölte Oberfläche | 20 N |
Volumen | 1,55 cm³ |
Werkstückradius min. (konvex) | 20 mm |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 5 mm |
Baugröße | 20 |
Anschluss | M10-AG |
Faltenanzahl | 0 |
Saugerwerkstoff | Elastodur ED |
Materialhärte [Shore A] | 85 Shore A |
Gewicht | 13,20 g |
Produktfamilie | SAXM |
Bestellhinweise: SAXM 20 ED-85 M10-AG
Der Glockensauggreifer SAXM (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Alternativ kann der Sauggreifer in seinen Einzelteilen bestellt werden, hierfür sind folgende Bestellschritte nötig: