Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Glockensauger (rund)
Baugröße | 33 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI-HD |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Nippelfamilie | SC 040 |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 7,30 mm |
d1 | 11 mm |
Dk | 21,50 mm |
Ds | 32,10 mm |
H | 37,50 mm |
H2 | 4,80 mm |
H3 | 7 mm |
Lk | 25,50 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Volumen | 8,05 cm³ |
Schlauchinnendurchmesser (empf.) d | 4 mm |
Baugröße | 33 |
Nippelfamilie | SC 040 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI-HD |
Materialhärte [Shore A] | 65 Shore A |
Gewicht | 13,30 g |
Produktfamilie | SPG |
Bestellhinweise: SPG 33 SI-HD-65 SC040
Der Sauggreifer SPG (Elastomerteil + Anbindungselement) wird montiert geliefert. Das Produkt besteht aus: