Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Sauger für Bin-Picking-Prozesse mit bester Anpassung an unterschiedlichste Werkstücke
Baugröße | 53 |
Saugerwerkstoff | Silikon SI metalldetektierbar |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Nippelfamilie | SC 080 |
Attribut | Wert |
---|---|
d | 16 mm |
d1 | 19,60 mm |
Dk | 23 mm |
Ds | 52,10 mm |
H | 60,50 mm |
H2 | 13 mm |
H3 | 14,40 mm |
Attribut | Wert |
---|---|
Saugerwerkstoff | Silikon SI metalldetektierbar |
Materialhärte [Shore A] | 55 Shore A |
Baugröße | 53 |
Gewicht | 16,40 g |
Produktfamilie | SVE |
Bestellhinweise: SVE 53 SI-MD-55 SC080