SBX 1040x200 35 S25 SBL

Artikel-Nr.: 10.01.20.00005
Vakuum-Flächengreifsystem mit integriertem Vakuumspeicher
Länge L: 1040 mm
Breite B: 200 mm
Zellabstand: 35 mm
Materialtyp: Schaum S, Höhe 25 mm
für: Vakuumgebläse SBL